Sensor pocket, MBT 120
084Z2441
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Peso lordo | 0.124 Kg |
Peso netto | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
Peso lordo | 0.124 Kg |
Peso netto | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.43 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 11 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/2 |
Dimensioni raccordo interno | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
Identificazione modello | MBT 120-630-150-C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 5.91 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 150 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | AISI 316 Ti |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di attacco interno | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | MBT 5250 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.43 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 11 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/2 |
Dimensioni raccordo interno | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
Identificazione modello | MBT 120-630-150-C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 5.91 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 150 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | AISI 316 Ti |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di attacco interno | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | MBT 5250 |