Sensor pocket, MBT 120
084Z2431
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 110, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 110, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Peso lordo | 0.212 Kg |
Peso netto | 0.209 Kg |
Volume | 0.196 Liter |
EAN | 5702428970839 |
Peso lordo | 0.212 Kg |
Peso netto | 0.209 Kg |
Volume | 0.196 Liter |
EAN | 5702428970839 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.31 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 8 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
Identificazione modello | MBT 120-210-110-3 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 4.33 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 110 mm |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | MBT 153 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.31 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 8 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
Identificazione modello | MBT 120-210-110-3 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 4.33 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 110 mm |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | MBT 153 |