Sensor pocket, AKS 120
084N2040
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Peso lordo | 0.139 Kg |
Peso netto | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Peso lordo | 0.139 Kg |
Peso netto | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Commenti | Tubo protezione |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.28 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 7 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 22 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza tubo di protezione [in] | 1.97 in |
Lunghezza tubo di protezione [mm] | 50 mm |
Materiale del tubo di protezione | Stainless steel |
Note sull'attacco di servizio | Saldabile |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Tipo | AKS 120 |
Tipo attacco di servizio | Ø |
Tipo di attacco | Saldatura |
Commenti | Tubo protezione |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.28 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 7 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 22 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza tubo di protezione [in] | 1.97 in |
Lunghezza tubo di protezione [mm] | 50 mm |
Materiale del tubo di protezione | Stainless steel |
Note sull'attacco di servizio | Saldabile |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Tipo | AKS 120 |
Tipo attacco di servizio | Ø |
Tipo di attacco | Saldatura |