Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 14 toodet
ISAVE 40
HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 15, Nimivõimsus [kW]: 11
ISAVE 40
HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 15, Nimivõimsus [kW]: 11
ISAVE 40
HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 20, Nimivõimsus [kW]: 15
ISAVE 40
HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 20, Nimivõimsus [kW]: 15
ISAVE 40
HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 20, Nimivõimsus [kW]: 15
iSave 21 Plus
HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96, Nimivõimsus [HP]: 15, Nimivõimsus [kW]: 11
iSave 21 Plus
HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96, Nimivõimsus [HP]: 7.5, Nimivõimsus [kW]: 5.5
iSave 21 Plus
HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96, Nimivõimsus [HP]: 10, Nimivõimsus [kW]: 7.5
iSave 50
HP väljavool [m³/h] [max]: 52, HP väljavool [gpm] [max]: 228, Nimivõimsus [HP]: 30, Nimivõimsus [kW]: 22.5
ISAVE 70
HP väljavool [m³/h] [max]: 7, HP väljavool [gpm] [max]: 308, Nimivõimsus [HP]: 30, Nimivõimsus [kW]: 18.5