iSave 21 Plus

180F7015

HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96

Toote üksikasjad

Brutokaal 56.5 Kilogram
Netokaal 43 Kilogram
Volume 52.965 Liter
EAN 5715162671436

 

Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 50 N-m
Alustav pöördemoment [Nmlbf*fl] [max] 37 lbf∙ft
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ISAVE 21 PLUS
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [barg] [Max] 5 barg
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [psig] [max] 73 psig
Heakskiit CE
HP sisendrõhk [barg] [max] 83 barg
HP sisendrõhk [barg] [min] 15 barg
HP sisendrõhk [psig] [max] 1200 psig
HP sisendrõhk [psig] [min] 217 psig
HP sisendrõhk, katkendlik [barg] [min] 3 barg
HP sisendrõhk, katkendlik [psig] [min] 44 psig
HP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
HP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 2 in
HP väljavool [gpm] [max] 96 gal/min
HP väljavool [m³/h] [max] 22 m³/h
HP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 2 in
HP väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
HP väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
Kiirus [rpm] [Max] 1500 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 500 rpm
LP sees väljas max voo juures [barg] 1 barg
LP sees väljas max voo juures [psig] 13 psig
LP sisendi lubatud töövoog [gpm] [max] 145 gal/min
LP sisendi lubatud töövoog [m³/h] [max] 33 m³/h
LP sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
LP sisendrõhk [psig] [max] 72 psig
LP sisendrõhk, tipuajal [barg] 10 barg
LP sisendrõhk, tipuajal [psig] 145 psig
LP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
LP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 2 in
LP väljavooluava ühendus, standardne Victaulic
LP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 2 in
LP väljundrõhk [barg] [min] 1 barg
LP väljundrõhk [psig] [min] 15 psig
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] 36 lbf∙ft
Lubatud jõumoment [Nm] [max] 49 N-m
Mootorit ümbritsev temperatuur [°C] [max] 41 °C
Mootorit ümbritsev temperatuur [°F] [max] 105 °F
Määrdevool 60 [m³/h] [max] juures 0.4 m³/h
Määrdevool 871 [gpm] [max] juures 1.8 gal/min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
Paigaldamise suund Vertical
Horizontal
Bare shafted
Pealevool [gpm] [min] 26 gal/min
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 40 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 104 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus iSave
Tooterühm Energy Recovery Device
Tühjenduskraani tüüp BSPP
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus iSave 21 Plus
Tüüp ISAVE 21 PLUS
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Min] 6 m³/h
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality