Alustav pöördemoment [Nm] [Max] |
180 N-m |
Alustav pöördemoment [Nmlbf*fl] [max] |
132 lbf∙ft |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Description |
iSave 50 (Without motor) |
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [barg] [Max] |
5 barg |
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [psig] [max] |
72 psig |
Heakskiit |
CE |
Helirõhutase [dB(A)] |
83 dBA |
Hooldatav |
Yes |
HP sisendrõhk [barg] [min] |
40 barg |
HP sisendrõhk [psig] [min] |
580 psig |
HP sisendrõhk, katkendlik [barg] [min] |
2 barg |
HP sisendrõhk, katkendlik [psig] [min] |
29 psig |
HP sissevooluava ühendus, standardne |
Victaulic |
HP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
HP väljavool [gpm] [max] |
228 gal/min |
HP väljavool [m³/h] [max] |
52 m³/h |
HP väljavooluava ühendus, standardne |
Victaulic |
HP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
HP väljundrõhk [barg] [max] |
83 barg |
HP väljundrõhk [psig] [max] |
1200 psig |
Kiirus [rpm] [Max] |
650 rpm |
Kiirus [rpm] [Min] |
525 rpm |
LP sees väljas max voo juures [barg] |
1 barg |
LP sees väljas max voo juures [psig] |
8 psig |
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [barg] |
189 barg |
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [psig] |
13 psig |
LP sisendi lubatud töörõhk [barg] [min] |
2 barg |
LP sisendi lubatud töörõhk [psig] [min] |
29 psig |
LP sisendi lubatud töövoog [gpm] [max] |
252 gal/min |
LP sisendi lubatud töövoog [m³/h] [max] |
57 m³/h |
LP sisendrõhk [barg] [max] |
5 barg |
LP sisendrõhk [psig] [max] |
72 psig |
LP sisendrõhk, tipuajal [barg] |
10 barg |
LP sisendrõhk, tipuajal [psig] |
145 psig |
LP sissevooluava ühendus, standardne |
Victaulic |
LP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
LP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] |
125 lbf∙ft |
Lubatud jõumoment [Nm] [max] |
170 N-m |
Materjali tüüp |
Duplex Super Duplex |
Määrdevool 60 [m³/h] [max] juures |
1.5 m³/h |
Määrdevool 871 [gpm] [max] juures |
6.6 gal/min |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
34,6x16,7x19,5 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
882x426x496 |
Paigaldamise suund |
Vertical Horizontal Bare shafted |
Pealevool [gpm] [min] |
184 gal/min |
Päritoluriik |
Denmark |
REACHi kandidaatainete loend |
No |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] |
35 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] |
2 °C |
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] |
95 °F |
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] |
36 °F |
Staatilise testrõhu HP see väljas [barg] [max] |
108 barg |
Staatilise testrõhu HP see väljas [psig] [max] |
1566 psig |
Tihendusmaterjal |
NBR |
Toote kirjeldus |
iSave |
Tooterühm |
Energy Recovery Device |
Tühjenduskraani tüüp |
BSPP |
Tühjenduskraani ühendus, standardne |
BSPP |
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] |
1/4 in |
Tüübinimetus |
iSave 50 |
Tüüp |
iSave 50-70 |
UL evaluated |
Out of scope |
Vooluhulk [m3/h] [Min] |
42 m³/h |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] |
122 °F |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] |
32 °F |