ISAVE 40

180F7011

HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 20, Nimivõimsus [kW]: 15

Toote üksikasjad

Brutokaal 149.2 Kilogram
Netokaal 146.86 Kilogram
Volume 139.101 Liter
EAN 5715162672280

 

Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 150 N-m
Alustav pöördemoment [Nmlbf*fl] [max] 110 lbf∙ft
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave without motor
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [barg] [Max] 5 barg
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [psig] [max] 72 psig
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 84 dBA
Hooldatav Yes
HP sisendrõhk [barg] [max] 83 barg
HP sisendrõhk [barg] [min] 20 barg
HP sisendrõhk [psig] [max] 1200 psig
HP sisendrõhk [psig] [min] 290 psig
HP sisendrõhk, katkendlik [barg] [min] 3 barg
HP sisendrõhk, katkendlik [psig] [min] 44 psig
HP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
HP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
HP väljavool [gpm] [max] 181 gal/min
HP väljavool [m³/h] [max] 41 m³/h
HP väljavooluava ühendus, standardne Victaulic
HP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
HP väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
HP väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
Kiirus [rpm] [Max] 1200 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 600 rpm
LP sees väljas max voo juures [barg] 1 barg
LP sees väljas max voo juures [psig] 18 psig
LP sisendi lubatud töövoog [gpm] [max] 295 gal/min
LP sisendi lubatud töövoog [m³/h] [max] 67 m³/h
LP sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
LP sisendrõhk [psig] [max] 72 psig
LP sisendrõhk, tipuajal [barg] 10 barg
LP sisendrõhk, tipuajal [psig] 145 psig
LP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
LP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
LP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
LP väljundrõhk [barg] [min] 1 barg
LP väljundrõhk [psig] [min] 15 psig
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] 75 lbf∙ft
Lubatud jõumoment [Nm] [max] 102 N-m
Materjali tüüp Duplex
Super Duplex
Määrdevool 60 [m³/h] [max] juures 0.8 m³/h
Määrdevool 871 [gpm] [max] juures 3.5 gal/min
Nimivõimsus [HP] 20
Nimivõimsus [kW] 15 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 760x380x380
Paigaldamise suund Horizontal
Vertical
Bare shafted
Pealevool [gpm] [min] 92 gal/min
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 40 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 104 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus iSave
Tooterühm Energy Recovery Device
Tühjenduskraani tüüp BSPP
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus ISAVE 40
Tüüp iSave 40
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Min] 21 m³/h
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality