ISAVE 70

180F7021

HP väljavool [m³/h] [max]: 70, HP väljavool [gpm] [max]: 308

Toote üksikasjad

Brutokaal 187 Kilogram
Netokaal 163.5 Kilogram
Volume 193.756 Liter
EAN 5715162673188

 

Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 132 N-m
Alustav pöördemoment [Nmlbf*fl] [max] 132 lbf∙ft
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 70 (Without motor)
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [barg] [Max] 5 barg
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [psig] [max] 72 psig
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 86 dBA
Hooldatav Yes
HP sisendrõhk [barg] [min] 40 barg
HP sisendrõhk [psig] [min] 580 psig
HP sisendrõhk, katkendlik [barg] [min] 2 barg
HP sisendrõhk, katkendlik [psig] [min] 29 psig
HP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
HP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
HP väljavool [gpm] [max] 308 gal/min
HP väljavool [m³/h] [max] 70 m³/h
HP väljavooluava ühendus, standardne Victaulic
HP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
HP väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
HP väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
Kiirus [rpm] [Max] 875 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 650 rpm
LP sees väljas max voo juures [barg] 1 barg
LP sees väljas max voo juures [psig] 11 psig
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [barg] 13 barg
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [psig] 189 psig
LP sisendi lubatud töörõhk [barg] [min] 2 barg
LP sisendi lubatud töörõhk [psig] [min] 29 psig
LP sisendi lubatud töövoog [gpm] [max] 308 gal/min
LP sisendi lubatud töövoog [m³/h] [max] 70 m³/h
LP sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
LP sisendrõhk [psig] [max] 72 psig
LP sisendrõhk, tipuajal [barg] 10 barg
LP sisendrõhk, tipuajal [psig] 145 psig
LP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
LP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
LP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] 140 lbf∙ft
Lubatud jõumoment [Nm] [max] 190 N-m
Materjali tüüp Duplex
Super Duplex
Määrdevool 60 [m³/h] [max] juures 1.5 m³/h
Määrdevool 871 [gpm] [max] juures 6.6 gal/min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Paigaldamise suund Vertical
Horizontal
Bare shafted
Pealevool [gpm] [min] 220 gal/min
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 95 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Staatilise testrõhu HP see väljas [barg] [max] 108 barg
Staatilise testrõhu HP see väljas [psig] [max] 1566 psig
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus iSave
Tooterühm Energy Recovery Device
Tühjenduskraani tüüp BSPP
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus ISAVE 70
Tüüp iSave 50-70
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Min] 50 m³/h
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality