Alusraam |
Stainless |
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] |
150 N-m |
Alustav pöördemoment [Nmlbf*fl] [max] |
110 lbf∙ft |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Description |
iSave with IEC motor |
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [barg] [Max] |
5 barg |
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [psig] [max] |
72 psig |
Heakskiit |
CE |
Helirõhutase [dB(A)] |
84 dBA |
Hooldatav |
Yes |
HP sisendrõhk [barg] [max] |
83 barg |
HP sisendrõhk [barg] [min] |
20 barg |
HP sisendrõhk [psig] [max] |
1200 psig |
HP sisendrõhk [psig] [min] |
290 psig |
HP sisendrõhk, katkendlik [barg] [min] |
3 barg |
HP sisendrõhk, katkendlik [psig] [min] |
44 psig |
HP sissevooluava ühendus, standardne |
Victaulic |
HP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
HP väljavool [gpm] [max] |
181 gal/min |
HP väljavool [m³/h] [max] |
41 m³/h |
HP väljavooluava ühendus, standardne |
Victaulic |
HP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
HP väljundrõhk [barg] [max] |
83 barg |
HP väljundrõhk [psig] [max] |
1200 psig |
IP protection class |
IP55 |
Kiirus [rpm] [Max] |
1200 rpm |
Kiirus [rpm] [Min] |
600 rpm |
LP sees väljas max voo juures [barg] |
1 barg |
LP sees väljas max voo juures [psig] |
18 psig |
LP sisendi lubatud töövoog [gpm] [max] |
295 gal/min |
LP sisendi lubatud töövoog [m³/h] [max] |
67 m³/h |
LP sisendrõhk [barg] [max] |
5 barg |
LP sisendrõhk [psig] [max] |
72 psig |
LP sisendrõhk, tipuajal [barg] |
10 barg |
LP sisendrõhk, tipuajal [psig] |
145 psig |
LP sissevooluava ühendus, standardne |
Victaulic |
LP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
LP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] |
3 in |
LP väljundrõhk [barg] [min] |
1 barg |
LP väljundrõhk [psig] [min] |
15 psig |
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] |
75 lbf∙ft |
Lubatud jõumoment [Nm] [max] |
102 N-m |
Materjali tüüp |
Duplex Super Duplex |
Mootor, standardne |
IEC |
Mootori isolatsiooniklass |
B |
Mootori pinge |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Mootori poolused |
6 |
Mootori pöördemoment min kiirusel [Nm] |
129 N-m |
Mootori pöördemoment min kiirusel [Nmlbf*fl] |
95 lbf∙ft |
Mootori pöördemoment nimikiirusel [Nm] |
146 N-m |
Mootori pöördemoment nimikiirusel [Nmlbf*fl] |
107.7 lbf∙ft |
Mootori vool [A] |
30 A |
Mootoriraami suurus |
180L |
Mootorit ümbritsev temperatuur [°C] [max] |
40 °C |
Mootorit ümbritsev temperatuur [°F] [max] |
104 °F |
Määrdevool 60 [m³/h] [max] juures |
0.8 m³/h |
Määrdevool 871 [gpm] [max] juures |
3.5 gal/min |
Nimivõimsus [HP] |
20 |
Nimivõimsus [kW] |
15 kW |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
68,2x27,8x26,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1740x710x685 |
Paigaldamise suund |
Vertical |
Pealevool [gpm] [min] |
92 gal/min |
Päritoluriik |
Denmark |
REACHi kandidaatainete loend |
No |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] |
40 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] |
2 °C |
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] |
104 °F |
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] |
36 °F |
Tihendusmaterjal |
NBR |
Toote kirjeldus |
iSave |
Tooterühm |
Energy Recovery Device |
Tühjenduskraani tüüp |
BSPP |
Tühjenduskraani ühendus, standardne |
BSPP |
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] |
1/4 in |
Tüübinimetus |
ISAVE 40 |
Tüüp |
iSave 40 |
UL evaluated |
Out of scope |
Vooluhulk [m3/h] [Min] |
21 m³/h |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] |
122 °F |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] |
32 °F |