Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 5 toodet
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 4, Suurim töörõhk [bar]: 48.0, Otsiku suurus [mm]: 5.00
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 2, Suurim töörõhk [bar]: 48.0, Otsiku suurus [mm]: 5.00
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 12, Suurim töörõhk [bar]: 48.0, Otsiku suurus [mm]: 6.00
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in, Avade arv: 24, Suurim töörõhk [bar]: 48.0, Otsiku suurus [mm]: 10.10
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 12, Suurim töörõhk [bar]: 48.0, Otsiku suurus [mm]: 8.00