iSave 21 Plus

180F7016

HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96, Nimivõimsus [HP]: 7.5, Nimivõimsus [kW]: 5.5

Produktdetaljer

Brutokaal 150 Kilogram
Netokaal 95.4 Kilogram
Volume 518.4 Liter
EAN 5715162672839

 

China RoHS compliance Out of scope
Description iSave with IEC motor
Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.] 5 barg
Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] 72 psig
Driftsklar Yes
Flow [gpm] [Min.] 26 gal/min
Flow [m³/t] [Min.] 6 m³/h
Hastighed [rpm] [Maks.] 1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 500 rpm
Højtryk indgangs port størrelse [in] 2 in
Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.] 96 gal/min
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.] 22 m³/h
Højtryk-indgangsport [barg] [Maks.] 83 barg
Højtryk-indgangsport [barg] [Min.] 15 barg
Højtryk-indgangsport [psig] [Maks.] 1200 psig
Højtryk-indgangsport [psig] [Min.] 290 psig
Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.] 3 barg
Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.] 44 psig
Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.] 83 barg
Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.] 1200 psig
Højtryk-udgangs port tilslutnings standard Victaulic
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP55
lavtryk ind ud @ maks. flow [barg] 1 barg
lavtryk ind ud @ maks. flow [psig] 13 psig
lavtryk-udgangstryk [barg] [Min.] 1 barg
lavtryk-udgangstryk [psig] [Min.] 15 psig
lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.] 72 psig
lavtryks port indgangstrykstød [barg] 10 barg
lavtryks port indgangstrykstød [psig] 145 psig
Lydtryk [dB(A)] 78 dBA
Materialetype Duplex
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Monterings ramme Rustfri
Monteringsretning Horizontal
Vertical
Motor isolationsklasse B
Motor moment ved min. hastighed 27 N-m
Motor poler 4
Motor ramme størrelse 132S
Motor standard IEC
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Motormoment ved min. hastighed [Nmlbf*fl] 20 lbf∙ft
Motormoment ved nom. hastighed [Nm] 36 N-m
Motormoment ved nom. hastighed [Nmlbf*fl] 26.5 lbf∙ft
Motorspænding 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstrøm [A] 11 A
Nominel effekt [HK] 7.5
Nominel effekt [kW] 5.5 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktoplysninger iSave
REACH-kandidatlistens stoffer No
Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.] 0.4 m³/h
Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.] 1.8 gal/min
Startmoment [Nm] [Maks.] 10 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks] 37 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] 36 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] 49 N-m
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.] 145 gal/min
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.] 33 m³/h
Tilslutningsstandard for højtryk port Victaulic
Tilslutningsstandard for lavtryks port Victaulic
Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in] 2 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port [in] 2 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in] 2 in
Type ISAVE 21 PLUS
Typebetegnelse iSave 21 Plus
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality