Energia taaskasutamise seadmed

Kuvab 14 toodet

180F7001

ISAVE 40

HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 15, Nimivõimsus [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 15, Nimivõimsus [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 20, Nimivõimsus [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181, Nimivõimsus [HP]: 20, Nimivõimsus [kW]: 15

180F7011

ISAVE 40

HP väljavool [m³/h] [max]: 41, HP väljavool [gpm] [max]: 181

180F7015

iSave 21 Plus

HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96

180F7016

iSave 21 Plus

HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96, Nimivõimsus [HP]: 7.5, Nimivõimsus [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

HP väljavool [m³/h] [max]: 22, HP väljavool [gpm] [max]: 96, Nimivõimsus [HP]: 10, Nimivõimsus [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

HP väljavool [m³/h] [max]: 52, HP väljavool [gpm] [max]: 228

180F7021

ISAVE 70

HP väljavool [m³/h] [max]: 70, HP väljavool [gpm] [max]: 308

Kuva: