Näita rohkem
iSave 50-70

Kuvab 6 toodet

180F7020

iSave 50

HP väljavool [m³/h] [max]: 52, HP väljavool [gpm] [max]: 228

180F7021

ISAVE 70

HP väljavool [m³/h] [max]: 70, HP väljavool [gpm] [max]: 308

180F7023

iSave 50

HP väljavool [m³/h] [max]: 52, HP väljavool [gpm] [max]: 228, Nimivõimsus [HP]: 30, Nimivõimsus [kW]: 18.5

180F7025

ISAVE 70

HP väljavool [m³/h] [max]: 70, HP väljavool [gpm] [max]: 308, Nimivõimsus [HP]: 30, Nimivõimsus [kW]: 18.5

180F7038

iSave 50

HP väljavool [m³/h] [max]: 52, HP väljavool [gpm] [max]: 228, Nimivõimsus [HP]: 30, Nimivõimsus [kW]: 18.5

180F7040

ISAVE 70

HP väljavool [m³/h] [max]: 70, HP väljavool [gpm] [max]: 308, Nimivõimsus [HP]: 30, Nimivõimsus [kW]: 18.5

Kuva: