Viser 242 produkt (er)
Spole til magnetventil, BJ024CS, Tilslutningsboks, 0.20 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX024CS, Rørmuffe, 1.800 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BX024CS, Rørmuffe, 2.500 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BJ120CS, Tilslutningsboks, 0.20 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX120CS, Rørmuffe, 0.50 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BJ240CS, Tilslutningsboks, 0.20 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 0.500 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 2.50 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BQ240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BQ024CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65