Spole til magnetventil, BJ240CS, Tilslutningsboks, 0.20 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

018F4120

Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.392 Kilogram
Nettovægt 0.392 Kilogram
Volume 0.3 Liter
EAN nr. 5702428841153

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 35 stk.
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. komment. Frie ledninger
Elektr. tilslutn. std. UL50E KLASSE 2
Elektrisk tilslutning Tilslutningsboks
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Sort
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] 208 V
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forureningsgrad 3
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
Kabel 8 in
Kabellængde [m] 0.2 m
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nema rating (~) 2
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse UL 429
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Rammedesign Ekst. metalframme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F4120
Spoledesignstandard UL 429
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Tilslutningsboks
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 17 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Type BJ240CS
Typebetegnelse BJ240CS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn MH29671
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality