Spole til magnetventil, BJ024CS, Tilslutningsboks, 0.200 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

018F4100

Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.398 Kilogram
Nettovægt 0.39 Kilogram
Volume 0.297 Liter
EAN nr. 5702428835510

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 35 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. komment. Frie ledninger
Elektr. tilslutn. std. UL50E KLASSE 2
Elektrisk tilslutning Tilslutningsboks
EU RoHS compliance Out of scope
Farve Sort
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forureningsgrad 3
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel 8 in
Kabellængde [m] 0.2 m
Kapsling (IP) IP30
Nema rating (~) 2
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse UL 429
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Product Name Description Spole til magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Rammedesign Ekst. metalframme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F4100
Spoledesignstandard UL 429
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Tilslutningsboks
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 14 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Type BJ024CS
Typebetegnelse BJ024CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkendelse filnavn MH29671

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality