Spole til magnetventil, BQ240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

018F4511

VVS: 470403230

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.273 Kilogram
Nettovægt 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN nr. 5702428290166

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Application Steam applications
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Effektforbrug 50 Hz [VA] 17 VA
Effektforbrug 60 Hz [VA] 16 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Sort
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] 208 V
Forsyningsspænding [V] AC 240 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nema rating (~) 4
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV215B
EV225B
EV245B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 018F4511
SCIP-dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 10 W
Strømforbrug [W] 60Hz 9.5 W
Type BQ240CS
Typebetegnelse BQ240CS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality