Viser 9 produkt (er)

018F4100

Spole til magnetventil, BJ024CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30

018F4110

Spole til magnetventil, BJ120CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30

018F4112

Spole til magnetventil, BX120CS, Rørmuffe, 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

018F4113

Spole til magnetventil, BX120CS, Rørmuffe, 0.9 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

018F4120

Spole til magnetventil, BJ240CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30

018F4122

Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

018F4123

Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 2.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

Vis: