Spole til magnetventil, BX024CS, Rørmuffe, 2.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

018F4104

Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.41 Kilogram
Nettovægt 0.325 Kilogram
Volume 0.838 Liter
EAN nr. 5702428840941

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. komment. Frie ledninger
Elektr. tilslutn. std. UL50E KLASSE 4
Elektr. tilslutn. størrelse 1/2"
Elektrisk tilslutning Rørmuffe
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Sort
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forureningsgrad 3
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kabel 98 in
Kabellængde [m] 2.5 m
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nema rating (~) 4
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse UL 429
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Rammedesign Ekst. metalframme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F4104
Spoledesignstandard UL 429
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning 1/2"
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 14 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Type BX024CS
Typebetegnelse BX024CS
UL godkendelse filnavn MH29671
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality