Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 0.500 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

018F4122

Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.334 Kilogram
Nettovægt 0.325 Kilogram
Volume 0.292 Liter
EAN nr. 5702428841306

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 35 stk.
Driftsklar Nej
Effektforbrug 50 Hz [VA] 31 VA
Effektforbrug 60 Hz [VA] 26 VA
Elektr. tilslutn. komment. Frie ledninger
Elektr. tilslutn. std. UL50E KLASSE 4
Elektr. tilslutn. størrelse 1/2"
Elektrisk tilslutning Rørmuffe
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Sort
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] 208 V
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forureningsgrad 3
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
Kabel 20 in
Kabellængde [m] 0.5 m
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nema rating (~) 4
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse UL 429
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Rammedesign Ekst. metalframme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F4122
Spoledesignstandard UL 429
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning 1/2"
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 17 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Type BX240CS
Typebetegnelse BX240CS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn MH29671
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality