Magnetventiler, Fluid Controls

Viser 523 produkt (er)

016D3330

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

VVS: 470108013

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D3331

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75 m³/h, NBR

VVS: 470108014

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D3332

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 130 m³/h, NBR

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D6065

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

EL: 2324001974,  VVS: 470312013

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D6080

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75 m³/h, EPDM

EL: 2324001987,  VVS: 470312014

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D6100

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 130 m³/h, EPDM

EL: 2324001990,  VVS: 470312016

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

032H8000

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

EL: 2324027097,  VVS: 470101101

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

032H8001

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

EL: 2324027107,  VVS: 470101301

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

032H8003

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

EL: 2324027123,  VVS: 470101311

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

032H8004

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

VVS: 470101121

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Vis: