Vis mere
EV225B

Viser 22 produkt (er)

032U3691

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

Medieanbefalinger: Damp, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U3692

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, PTFE

Medieanbefalinger: Damp, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U3693

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE

Medieanbefalinger: Damp, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U3694

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 1, 6 m³/h, PTFE

Medieanbefalinger: Damp, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U3802

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.9 m³/h, PTFE

VVS: 470315302

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; UR, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U3803

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE

VVS: 470315303

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; UR, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U3804

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

VVS: 470315304

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; UR, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U380402

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; CE; UR, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U380429

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; CE; UR, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U380431

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; CE; UR, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Vis: