Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

016D3330

VVS: 470108013

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 16.72 Kilogram
Nettovægt 15.884 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN nr. 5702422130802

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 7000 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 5000 ms
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 58.1 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.25 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 3.6 psi
Drift Servostyret (stempel)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 65 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 2 1/4 in
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Funktion NC
Husets materiale Støbejern
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kundes varenummer 00F709
Kv-værdi [m³/h] 50 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 218 psig
Medieanbefalinger Water,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Pakningsmateriale NBR
Parts program navn EV220B 65 - 100
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Flanger
Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Specif. nøgle EV220B 65CI FL10 N NC000
Standardtilslutning EN 1092-1
Tilslutningsmateriale Støbejern
Tilslutningsstørrelse [tommer] 2 1/2 in
Tilslutningstype Flange
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 65
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality