EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions. Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
Viser 10 produkt (er)
Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2