솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

016D6065

승인: PZH, 본체재료: 주철, 작동: 서보 운전(피스톤), 가짓수: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 16.88 Kilogram
Gewicht netto 16.036 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422048282

 

Anschlussgröße [in] 2 1/2 in
Anschlussmaterial Gusseisen
Anschlusstyp Flansch
Anteil Düsengröße [in] 2 1/4 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Kolben)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 58.1 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.25 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 3.6 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 65 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Funktion NC
Kv-Wert [m³/h] 50 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 218 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Water & Brine
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Flansche
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 7000 ms
SCIP-Dossier Nr. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Spezifik. Schlüssel EV220B 65CI FL10 E NC000
Standardmäßiger Anschluss EN 1092-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220B 65 - 100
Typ EV220B
Typenbezeichnung EV220B 65
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen
Öffnungs-/Ausgleichsdüse Optional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 5000 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality