Vis mere
EV310B

Viser 21 produkt (er)

032U3673

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4900

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

VVS: 470381221

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4901

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

EL: 2324014550,  VVS: 470382221

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4902

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM

VVS: 470383221

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4903

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

VVS: 470381222

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4904

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

EL: 2324005363,  VVS: 470382222

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4905

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

VVS: 470383222

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4906

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.4 m³/h, FKM

VVS: 470384222

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4907

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032U4908

Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

Vis: