Vis mere
EV210BW

Viser 12 produkt (er)

132U2100

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM

VVS: 470316701

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U2101

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM

VVS: 470316801

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U2300

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

VVS: 470316722

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U2301

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

VVS: 470316822

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U3000

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

VVS: 470316732

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U3001

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

VVS: 470316832

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U4400

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 3/8, 0.55 m³/h, EPDM

VVS: 470316743

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U4401

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NO, G, 3/8, 0.55 m³/h, EPDM

VVS: 470316843

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U4406

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

VVS: 470316742

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

132U4407

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

VVS: 470316842

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Vis: