Viser 29 produkt (er)
AME 435 QM, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 125-150
AME 113, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24.00, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24.00, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AMV 120 NL-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.00 mm
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med 3-punkts styring til AB-QM DN 10-32