AME 13 SD-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5007
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 10-32
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 10-32
Bruttovægt | 0.87 Kilogram |
Nettovægt | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.606 Liter |
EAN nr. | 5710104094304 |
Bruttovægt | 0.87 Kilogram |
Nettovægt | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.606 Liter |
EAN nr. | 5710104094304 |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Opvarmning og køling |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 10-32 |
Driftsmoment [Nm] | 300 N-m |
Energiforbrug [W] | 9 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Ja |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kapsling | IP54 |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | ½-1¼” |
Lukkekraft [N] | 300 N |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik |
LIN LOG |
SCIP-dossier nr. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP-dossier produktnavn | AME 13 |
Sikkerhedsfunktion | Fjeder nedadgående |
Spindelhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 13 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5.5 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Opvarmning og køling |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 10-32 |
Driftsmoment [Nm] | 300 N-m |
Energiforbrug [W] | 9 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Ja |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kapsling | IP54 |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | ½-1¼” |
Lukkekraft [N] | 300 N |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik |
LIN LOG |
SCIP-dossier nr. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP-dossier produktnavn | AME 13 |
Sikkerhedsfunktion | Fjeder nedadgående |
Spindelhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 13 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5.5 mm |