Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H5006 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AME 13 SU-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 13 SU-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5006
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Up" sikkerhedsfunktion, modulerende styring til AB-QM DN 10-32