AME 113, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
082H5008
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Bruttovægt | 0.218 Kilogram |
Nettovægt | 0.184 Kilogram |
Volume | 0.58 Liter |
EAN nr. | 5710104523668 |
Bruttovægt | 0.218 Kilogram |
Nettovægt | 0.184 Kilogram |
Volume | 0.58 Liter |
EAN nr. | 5710104523668 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Ja |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Reguleringskarakteristik | LOG |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Spindelhastighed [s/mm] | 15 s/mm |
Styreindgangssignal Y [V] | 0 - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 113 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 8.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Ja |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Reguleringskarakteristik | LOG |
Sikkerhedsfunktion | Ja |
Spindelhastighed [s/mm] | 15 s/mm |
Styreindgangssignal Y [V] | 0 - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 113 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 8.5 mm |