AME 435 QM, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0171
VVS: 460946435
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 40-100
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 40-100
Bruttovægt | 0.712 Kilogram |
Nettovægt | 0.704 Kilogram |
Volume | 3.529 Liter |
EAN nr. | 5710104034454 |
Bruttovægt | 0.712 Kilogram |
Nettovægt | 0.704 Kilogram |
Volume | 3.529 Liter |
EAN nr. | 5710104034454 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 40-100 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik |
Apha LIN LOG |
SCIP-dossier nr. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP-dossier produktnavn | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Spindelhastighed [s/mm] | 8 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 20 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 40-100 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik |
Apha LIN LOG |
SCIP-dossier nr. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP-dossier produktnavn | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Spindelhastighed [s/mm] | 8 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 20 mm |