AMV 120 NL-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.00 mm
082H5005
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med 3-punkts styring til AB-QM DN 10-32
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med 3-punkts styring til AB-QM DN 10-32
Bruttovægt | 0.324 Kilogram |
Nettovægt | 0.324 Kilogram |
Volume | 1.055 Liter |
EAN nr. | 5710104094281 |
Bruttovægt | 0.324 Kilogram |
Nettovægt | 0.324 Kilogram |
Volume | 1.055 Liter |
EAN nr. | 5710104094281 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med 3-punkts styring til AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | ½-1¼” |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
SCIP-dossier produktnavn | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Spindelhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 120 NL-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med 3-punkts styring til AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | ½-1¼” |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
SCIP-dossier produktnavn | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Spindelhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 120 NL-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |