AME 55 QM, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 40.00 mm
082H3078
VVS: 460946655
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 125-150
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 125-150
Bruttovægt | 2.98 Kilogram |
Nettovægt | 2.97 Kilogram |
Volume | 7.2 Liter |
EAN nr. | 5702421561126 |
Bruttovægt | 2.98 Kilogram |
Nettovægt | 2.97 Kilogram |
Volume | 7.2 Liter |
EAN nr. | 5702421561126 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 125-150 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik |
LOG LIN |
SCIP-dossier nr. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP-dossier produktnavn | 082H3078 |
Spindelhastighed [s/mm] | 8 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 40 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | DN 125-150 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringskarakteristik |
LOG LIN |
SCIP-dossier nr. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP-dossier produktnavn | 082H3078 |
Spindelhastighed [s/mm] | 8 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 40 mm |