AME 120 NLX-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
082H5004
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med feedback signal modulerende, styring til AB-QM DN 10-32
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med feedback signal modulerende, styring til AB-QM DN 10-32
Bruttovægt | 0.34 Kilogram |
Nettovægt | 0.338 Kilogram |
Volume | 0.962 Liter |
EAN nr. | 5710104094243 |
Bruttovægt | 0.34 Kilogram |
Nettovægt | 0.338 Kilogram |
Volume | 0.962 Liter |
EAN nr. | 5710104094243 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med feedback signal modulerende, styring til AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | ½-1¼” |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
SCIP-dossier produktnavn | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Spindelhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0 - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 120 NLX-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med feedback signal modulerende, styring til AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse | ½-1¼” |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
SCIP-dossier produktnavn | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Spindelhastighed [s/mm] | 12 s/mm |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0 - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 120 NLX-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |