Shows 253 product(s)
Presostat, RT200
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Dif. [bar]: 0.25 - 1.20, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22.0
Presostat, RT116
Regul.rozsah [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Dif. [bar]: 0.33 - 1.30, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22.0
Presostat, RT112
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Dif. [bar]: 0.07 - 0.16, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7.0
Presostat, RT121
Regul.rozsah [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Dif. [bar]: 0.09 - 0.40, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7.0
Presostat, RT5
Regul.rozsah [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Dif. [bar]: 1.20 - 4.00, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22.0