Zobrazit více
KPS

Shows 26 product(s)

060-310066

Presostat, KPS35

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 8, Dif. [bar]: 0.4 - 1.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 12

060-310166

Presostat, KPS37

Regul.rozsah [bar] Pe: 6 - 18, Dif. [bar]: 0.85 - 2.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 22

060-310266

Presostat, KPS39

Regul.rozsah [bar] Pe: 10 - 35, Dif. [bar]: 2 - 6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 45

060-310366

Presostat, KPS33

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 3.5, Dif. [bar]: 0.2, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 10

060-310466

Presostat, KPS33

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 3.5, Dif. [bar]: 0.2, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 10

060-310566

Presostat, KPS35

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 8, Dif. [bar]: 0.4 - 1.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 12

060-310666

Presostat, KPS37

Regul.rozsah [bar] Pe: 6 - 18, Dif. [bar]: 0.85 - 2.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 22

060-310766

Presostat, KPS39

Regul.rozsah [bar] Pe: 10 - 35, Dif. [bar]: 2 - 6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 45

060-310866

Presostat, KPS35

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 8, Dif. [bar]: 0.4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 12

060-310966

Presostat, KPS31

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 2.5, Dif. [bar]: 0.1, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 6

Zobrazit: