Zobrazit více
RT

Shows 79 product(s)

017-140066

Presostat, RT200

Regul.rozsah [bar] Pe: 0.2 - 6, Dif. [bar]: 0.25 - 1.2, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

017-140166

Presostat, RT116

Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.33 - 1.3, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

017-140266

Presostat, RT112

Regul.rozsah [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Dif. [bar]: 0.07 - 0.16, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7

017-140666

Presostat, RT116

Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.33 - 1.3, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

017-140766

Presostat, RT121

Regul.rozsah [bar] Pe: -1 - 0, Dif. [bar]: 0.09 - 0.4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7

017-140866

Presostat, RT5

Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 17, Dif. [bar]: 1.2 - 4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

017-140966

Presostat, RT110

Regul.rozsah [bar] Pe: 0.2 - 3, Dif. [bar]: 0.08 - 0.25, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7

017-141566

Presostat, RT112

Regul.rozsah [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Dif. [bar]: 0.07 - 0.16, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7

017-141666

Presostat, RT116

Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.33 - 1.3, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

017-141866

Presostat, RT121

Regul.rozsah [bar] Pe: -1 - 0, Dif. [bar]: 0.09 - 0.4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7

Zobrazit: