The CAS Series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration. The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships
Shows 7 product(s)
Presostat, CAS133
Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 3.5, Dif. [bar]: 0.1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 10
Presostat, CAS136
Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 10, Dif. [bar]: 0.2, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 22
Presostat, CAS137
Regul.rozsah [bar] Pe: 6 - 18, Dif. [bar]: 0.3, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 27
Presostat, CAS139
Regul.rozsah [bar] Pe: 10 - 35, Dif. [bar]: 0.6, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 53
Presostat, CAS143
Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.2 - 0.6, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120
Presostat, CAS145
Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 40, Dif. [bar]: 0.8 - 2.4, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120
Presostat, CAS147
Regul.rozsah [bar] Pe: 6 - 60, Dif. [bar]: 1 - 3, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120