The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.
Shows 23 product(s)
Presostat, BCP1
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Dif. [bar]: 0.15 - 0.6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 6
Presostat, BCP2
Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 2.5, Dif. [bar]: 0.4 - 1, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 10
Presostat, BCP3
Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 6, Dif. [bar]: 0.7 - 1.4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 16
Presostat, BCP4
Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 1 - 2.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 25
Presostat, BCP5
Regul.rozsah [bar] Pe: 2 - 16, Dif. [bar]: 2 - 3.2, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 32
Presostat, BCP5
Regul.rozsah [bar] Pe: 2 - 16, Dif. [bar]: 1.2, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 32
Presostat, BCP6
Regul.rozsah [bar] Pe: 5 - 25, Dif. [bar]: 2.5 - 4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 40
Presostat, BCP7
Regul.rozsah [bar] Pe: 10 - 40, Dif. [bar]: 3 - 6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 63
Presostat, BCP1H
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Dif. [bar]: 0.1, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 6
Presostat, BCP2H
Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 2.5, Dif. [bar]: 0.2, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 10