Shows 69 product(s)
Ochranná jímka senzoru, AKS 120
Ochranná trubice - průměr [mm]: 7.0, Procesní připojení - typ: Ø, 22, Materiál ochranné trubice: Stainless steel
AKS 120, NPT
Materiál ochranné trubice: Stainless steel, Ochranná trubice - průměr [mm]: 7.0, Procesní připojení - typ: NPT, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Teplotní senzor, AKS 25 W4
Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 11
Ochranná jímka senzoru, MBT 120
Ochranná trubice - průměr [mm]: 8.0, Délka vsunutí [mm]: 110, Procesní připojení - typ: G, 1/2, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 153
Ochranná jímka senzoru, MBT 120
Ochranná trubice - průměr [mm]: 11.0, Délka vsunutí [mm]: 60, Procesní připojení - typ: G, 1/2, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 3560, MBT 5560
Ochranná jímka senzoru, MBT 120
Ochranná trubice - průměr [mm]: 11.0, Délka vsunutí [mm]: 150, Procesní připojení - typ: G, 1/2, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 5250
Ochranná jímka senzoru, MBT 120
Ochranná trubice - průměr [mm]: 11.0, Délka vsunutí [mm]: 50, Procesní připojení - typ: NPT, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 3560, MBT 5560
Ochranná jímka senzoru, MBT 120
Ochranná trubice - průměr [mm]: 11.0, Délka vsunutí [mm]: 100, Procesní připojení - typ: NPT, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 3560, MBT 5560
Ochranná jímka senzoru, MBT 120
Ochranná trubice - průměr [mm]: 11.0, Délka vsunutí [mm]: 100, Procesní připojení - typ: G, 1/2, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 3560, MBT 5560