Ochranná jímka senzoru, MBT 120

084Z2431

Ochranná trubice - průměr [mm]: 8.0, Délka vsunutí [mm]: 110, Procesní připojení - typ: G, 1/2, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 153

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.212 Kilogram
Čistá hmotnost 0.209 Kilogram
Objem 0.196 Liter
EAN 5702428970839

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 110 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Množství na formát balení 10 pc
Název produktu Ochranná jímka senzoru
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Označení typu MBT 120-210-110-3
Používá se pro výrobek MBT 153
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Produktová skupina Accessories, sensors
Průměr ochranné trubky [palce] 0.315 in
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 4.33 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality