Ochranná jímka senzoru, MBT 120

084Z3033

Ochranná trubice - průměr [mm]: 11.0, Délka vsunutí [mm]: 50, Procesní připojení - typ: NPT, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 3560, MBT 5560

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.096 Kilogram
Čistá hmotnost 0.092 Kilogram
Objem 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Délka vsunutí [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Množství na formát balení 40 pc
Název produktu Ochranná jímka senzoru
Ochranná trubice - průměr [mm] 11 mm
Označení typu MBT 120-630-050-8
Používá se pro výrobek MBT 3560, MBT 5560
Procesní připojení - rozměr 1/2-14
Procesní připojení - standard ANSI/ASME B1.20.1
Procesní připojení - typ NPT
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material AISI 316 Ti
Produktová skupina Accessories, sensors
Průměr ochranné trubky [palce] 0.433 in
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení ANSI/ASME B1.20
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typ připojení NPT
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Out of scope
Vnitří délka [in] 1.97 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality