Teplotní senzor, AKS 25 W4

084N2060

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 11

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.16 Kilogram
Čistá hmotnost 0.145 Kilogram
Objem 0.74 Liter
EAN 5702428062411

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice Stainless steel
Max. teplota okolí [°C] 180 °C
Max. teplota okolí [°F] 356 °F
Množství na formát balení 24 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -70 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 356 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -94 °F
Měřitelný rozsah [°C] [max.] 180 °C
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - délka [in] 3.15 in
Ochranná trubice - délka [mm] 80 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.32 in
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 11
Připomínky k elektrickým konektorům Vnitřní a vnější
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 228
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ AKS 25 W4
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Vložka čidla Výměnný
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality