Ochranná jímka senzoru, MBT 120

084Z3076

Ochranná trubice - průměr [mm]: 11.0, Délka vsunutí [mm]: 100, Procesní připojení - typ: G, 1/2, Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Používá se pro výrobek: MBT 3560, MBT 5560

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.11 Kilogram
Čistá hmotnost 0.108 Kilogram
Objem 0.113 Liter
EAN 5702423227389

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Délka vsunutí [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Množství na formát balení 20 pc
Název produktu Ochranná jímka senzoru
Ochranná trubice - průměr [mm] 11 mm
Označení typu MBT 120-630-100-C
Používá se pro výrobek MBT 3560, MBT 5560
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material AISI 316 Ti
Produktová skupina Accessories, sensors
Průměr ochranné trubky [palce] 0.433 in
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typ interního připojení G
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost vnitříno připojení 1/2
Vnitří délka [in] 3.94 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality