Inclination position sensors

Shows 2 product(s)

098G3000

Sklonový snímač polohy, DST X720, 180 °, Jednotlivý, CAN-otevřeno

Napájecí napětí [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Jednotlivý, Specifikační klíč: MVS360000HC10 0033X00

098G3003

Sklonový snímač polohy, DST X720, 85 °, Redundantní, CAN-otevřeno

Napájecí napětí [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrické připojení: M12 x 1, Specifikační klíč: MOR085085HC10 0033X00