Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
098G2514 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA](https://assets.danfoss.com/photos/preview/260130/ID323827160551-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA](https://assets.danfoss.com/photos/preview/260130/ID323827160551-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA
098G2514
Napájecí napětí [V] DC: 5, Elektrické připojení: Kabel, Typ osy: Duální, Specifikační klíč: FO06000HA31 0033Y01