Sklonový snímač polohy, DST X720, 180 °

098G3001

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Jednotlivý, Specifikační klíč: MVR360360HC10 0033X00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.314 Kilogram
Čistá hmotnost 0.26 Kilogram
Objem 0.945 Liter
EAN 5702428573078

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrické připojení M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 10 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Sklonový snímač polohy
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 5 pinů
Příslušenství NE
Rozsah měření 1 [°] 180 °
SCIP dossier no. 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier product name GIG
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MVR360360HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X720
Typ obvodu Redundant
Typ osy Jednotlivý
Výstupní signál CAN-open

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality