Sklonový snímač polohy, DST X730, 85 °

098G3502

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Duální, Specifikační klíč: MOS085000HC10 0033X00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.307 Kilogram
Čistá hmotnost 0.2 Kilogram
Objem 0.945 Liter
EAN 5702428647120

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrické připojení M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Množství na formát balení 10 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Sklonový snímač polohy
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 5 pinů
Příslušenství NE
Rozsah měření 1 [°] 85 °
Schválení CE
SCIP dossier no. 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dossier product name GIT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MOS085000HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X730
Typ obvodu Single
Typ osy Duální
Výstupní signál CAN-open

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality