Sklonový snímač polohy, DST X720, 85 °

098G3003

Napájecí napětí [V] DC: 10 - 36, Elektrické připojení: M12 x 1, Specifikační klíč: MOR085085HC10 0033X00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.316 Kilogram
Čistá hmotnost 0.26 Kilogram
Objem 0.945 Liter
EAN 5702428647106

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Elektrické připojení M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 36 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 10 V
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Sklonový snímač polohy
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 8 pin
Příslušenství NE
Rozsah měření 1 [°] 85 °
Rozsah měření 2 [°] 85 °
SCIP dossier no. 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier product name GIG
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MOR085085HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X720
Typ obvodu Redundant
Výstupní signál CAN-open

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality